Pubblica i tuoi prodotti
Free@homeTouch
ABB

Free@homeTouch

ABB-free@homeTouch executes the functions of ABB-free@home® via a freely configurable operating page and at the same time functions as link to the ABB-Welcome door communication system.

Produced by ABB and Busch-Jaeger

Voce di capitolato
  • Features
     
    Easy-to-use touch display.
    Illuminated operation keys.
    Full thermostat control capability.
    Integrates with both ABB-free@home smart home system and ABB Welcome door entry system.
    Configurable via ABB-free@home app or web browser.
     
    Specifications
     
    Display resolution: 800 x 480 TFT closed acrylic touch surface
    Display size: 7 inches

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFree-homeTouch
  • Famiglia di prodottoControl panel
  • Gruppo di famigliaTouch panel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)155
  • Larghezza (mm)218
  • Profondità (mm)29
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Codice Uniclass 2015EF_75_40
  • Descrizione Uniclass 2015Security
  • Codice CSI MasterFormat 201428 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electronic Safety and Security
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security