Pubblica i tuoi prodotti
Multifunction base_CEM Niessen
Multifunction base_CEM Niessen
    ABB

    Multifunction base_CEM Niessen

    Multifunction base 1xSO+1xUSB charger
    Voce di capitolato
    • Multifunction base, Niessen branded, embedded with 1 socket outlet fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 1 USB charger 5V/2A connectors, power input through cable with male rapid connector on end. Installation with 102 mm circular saw hole. Movable clamp fixing (8mm to 42mm) with automatic return when disassembing. Made of flame-retardant plastic. Available finishes: white (RAL 9016) or anthracite (RAL 7024).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT2119_CEM_Niessen
    • Famiglia di prodottoCEM
    • Gruppo di famigliaElectrical connectivity and multimedia
    • Data di pubblicazione2020-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)110
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)0.25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice ETIMEC002759
    • Nome ETIMDesk connecting unit
    • Numero OmniClass23-35 27 00
    • Titolo OmniClassElectrical Terminals