Pubblica i tuoi prodotti
Weather Sensor
ABB

Weather Sensor

The device detect wind speed, rain, brightness in 3 directions, twilight, temperature, day/night an over the GPS signal date and time. An additional heating transformer is not needed.

Voce di capitolato
  • The Weather Sensor WES/A 3.1 detects – primarily in the residential sector – wind speed, rain, brightness in three directions, twilight, temperature and the date and time using the GPS signal.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWeather-Sensor
  • Famiglia di prodottoMetrological and Physical Sensors
  • Gruppo di famigliaStandard Inputs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)109
  • Larghezza (mm)121
  • Profondità (mm)227
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioPlastica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201434 43 23.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Automatic Weather Observation Equipment
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15
  • Titolo OmniClassWeather Rated Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID3060
  • Titolo CSI UniFormat IIControls and Instrumentation