Pubblica i tuoi prodotti
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm

    Aliro Mirror 1000x625mm

    The Aliro Mirror was explicitly designed to meet accessible and ambulant-compliant Standards without compromising on style — aligning with the rest of our Aliro Accessible range.

    Elegant yet functional, the Aliro Mirror features a 304 stainless steel structure available in four signature finishes, sure to add contemporary sophistication to any bathroom.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaliro-mirror-1000x625mm
    • Famiglia di prodottoMirrors
    • Gruppo di famigliaABI
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)625
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Materiale secondarioMirror Glass
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors