Pubblica i tuoi prodotti
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm

    Beta Cabinetry Pull 400mm

    The Beta Cabinetry Pull is the perfect accessory for your new kitchen, bathroom or laundry cabinets.

    With a Brushed Copper finish, the Beta is durable, easy to install and available in two sizes to suit your needs.

    Add a touch of style to your home with the Beta Cabinetry Pull.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobeta-cabinetry-pull-400mm
    • Famiglia di prodottoHardware
    • Gruppo di famigliaBeta
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)11.5
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)17.5
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descrizione Uniclass 2015General hardware
    • Numero OmniClass23-21 19 17 13
    • Titolo OmniClassCasework Component Hardware