Pubblica i tuoi prodotti
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps

    Cross Assembly Taps

    Infiniti Technology is all about interchangeable tapware. It has been specifically manufactured to provide the option to have your finish and handle style changed after installation without compromising your existing waterproofing or tiling.

    Enabling superb versatility, our Assembly Taps come in three different handle designs, which include the minimalist Barre, the vintage Cross and the smooth rounded single Milani hand mixer.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocross-assembly-taps
    • Famiglia di prodottoAssembly Taps
    • Gruppo di famigliaCross
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-02-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)53
    • Larghezza (mm)255
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numero OmniClass23-31 11 19
    • Titolo OmniClassFaucet Mixing Valves