Pubblica i tuoi prodotti
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass

    Delta Toilet Button - Glass

    Flush in purpose and in design, the Delta provides both functionality along with a pleasing clear-cut aesthetic. Its wall-mounted rectangular glass frame and white visuals emphasise the full and half flush buttons.

    Please Note:

    – The Delta Toilet Buttons are designed to be used with ABI branded cisterns only. This product includes the Delta Toilet Button Cover only.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodelta-toilet-button-glass
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaDelta
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)165
    • Larghezza (mm)245
    • Profondità (mm)9
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.77
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
    • Descrizione Uniclass 2015WC cistern fittings
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties