Pubblica i tuoi prodotti
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm

    Ellis Butt Door Hinge 100mm

    The Ellis Butt Door Hinge capitalises upon the traditional hinge design to provide a superior door fitting solution. Functionality and durability are key with the Ellis, which also proves how the smallest aesthetic details sometimes make the strongest impact.

    Made from stainless steel this door hinge is suitable for all doors and cupboards and will install confidence into your home.

    Please Note:

    – This product comes as a pair and fitting screws are provided

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – 304 Stainless Steel Construction

    Dimensions:

    – Height: 100mm
    – Width: 76mm

     

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoellis-butt-door-hinge-100mm
    • Famiglia di prodottoHardware
    • Gruppo di famigliaEllis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)107
    • Larghezza (mm)76
    • Profondità (mm)14
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.57
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Classificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descrizione Uniclass 2015General hardware
    • Numero OmniClass23-21 19 17 13
    • Titolo OmniClassCasework Component Hardware