Pubblica i tuoi prodotti
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm

    Jai Single Kitchen Sink 880mm

    The Jai Single Kitchen Sink is a work of art inspired by the Seba sink. It has an additional draining tray compartment and is fitted with ABI’s water-sense cushion system to dampen the sound of water impact during use. 

    Jai is constructed from 304 Stainless Steel ( 1.2mm thick ) using a 10mm radius weld to ensure minimal buildup and easy cleaning.

    Designed for ease of installation either above or below bench.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojai-single-kitchen-sink-880mm
    • Famiglia di prodottoKitchen Sinks
    • Gruppo di famigliaJai
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)880
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)12.66
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 13
    • Titolo OmniClassDual Sinks