Pubblica i tuoi prodotti
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    The Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm is a contemporary drainage fixture that seamlessly blends into your surrounding tiles for a discreet and effortless look.

    Constructed from durable 304 stainless steel and coloured with our industrial-grade PVD electro colouring system, this tile floor waste provides functionality whilst adding an element of luxury to your flooring. It is conveniently available in brushed brass, brushed copper, brushed gunmetal, and stainless steel.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopixi-tile-insert-shower-channel-waste-900mm
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaPixi
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)58
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)125
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)3.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
    • Descrizione Uniclass 2015Shower tray wastes
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains