Pubblica i tuoi prodotti
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)

    Seba - Single Sink 550mm (Overflow)

    Combining elegance with sophistication, the square Seba stainless steel single sink is one of our most prestigious sinks. It integrates folded drainage points into its design to prevent the build-up of residue and is fitted with ABI’s water-sense cushion system, which dampens the sound of water upon impact.

    The Seba Single Sink is equally at home in the laundry and can be mounted either above or below the bench depending on personal preference.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoseba-single-sink-550mm-overflow
    • Famiglia di prodottoKitchen Sinks
    • Gruppo di famigliaSeba
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)11.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks