Pubblica i tuoi prodotti
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    With an acrylic construction and double walls to increase thermal insulation, the Violet Acrylic Freestanding Bath offers a modern yet elegant bathing experience. 

    Its deep design, soft lines, and matte finish will transform your bathroom into the ultimate relaxing sanctuary. 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoviolet-acrylic-freestanding-bath-1650mm
    • Famiglia di prodottoBaths
    • Gruppo di famigliaViolet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)1650
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)100
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs