Pubblica i tuoi prodotti
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Sometimes you want the freedom to retain your existing cabinetry and replace the handles without creating new fixing holes.

    With its playful, curved design and slimline profile, the Ziggy Adjustable Cabinetry Pull is designed for flexibility, helping refresh the look of your existing cabinetry with fully adjustable fixing points.

    This durable and easy-to-use solid brass pull is suitable for both retrofitting and new installations.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoziggy-adjustable-cabinetry-pull-350mm
    • Famiglia di prodottoHardware
    • Gruppo di famigliaZiggy
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)38
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)36
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.38
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Descrizione Uniclass 2015Pull handles
    • Numero OmniClass23-21 19 17 13
    • Titolo OmniClassCasework Component Hardware