Pubblica i tuoi prodotti
Moon Absorber
Abstracta

Moon Absorber

A globe-shaped soundabsorber of functional precision, innovative design and exceptional acoustics. Its shape and generous scale allow it to absorb both high- and low-frequency ambient noise effectively. “I’ve given a lot of thought to outer space and the Moon – to the kind of vacuum that exists there. A place with light, yet utterly silent,” remarks Bernstrand.

Voce di capitolato
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon absorber

    Ø550 mm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMoon-Absorber
  • Famiglia di prodottoAcoustic
  • Gruppo di famigliaMoon
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-06-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)550
  • Larghezza (mm)550
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descrizione Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Numero OmniClass23-21 23 00
  • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Oceania Africa