Pubblica i tuoi prodotti
Wärmerückgewinnungsanlagen_DXA

Wärmerückgewinnungsanlagen_DXA

Bedarfsgeführte Zu- und Abluftanlage mit WRG - DXA
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDXA
  • Famiglia di prodottoBedarfsgeführte raumweise Zu- und Abluftanlage mit WRG
  • Gruppo di famigliaDXA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-12-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1188
  • Larghezza (mm)545
  • Profondità (mm)552
Relativo a
  • Materiale principalePE/PP
  • Materiale secondarioAcciaio zincato
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)16
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore
  • Clasificazione IFCVentola
  • Nome UNSPSCFans
  • Codice UNSPSC40101604
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fans
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Numero OmniClass23-33 31 19
  • Titolo OmniClassFans
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Germania