Pubblica i tuoi prodotti
Air inlet AMA PRESO®
Archiviato

Air inlet AMA PRESO®

Air inlet for mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAMA
  • Famiglia di prodottoAir inlet
  • Gruppo di famigliaAMA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)47
  • Larghezza (mm)420
  • Profondità (mm)50
Links
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene (EPS)
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir exhausters
  • Codice UNSPSC40101502
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_55_51_52
  • Descrizione Uniclass 2015Terminal units
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 17
  • Titolo OmniClassTerminal Air Units
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC