Pubblica i tuoi prodotti
Okapy okienne AP
Okapy okienne AP
    Archiviato

    Okapy okienne AP

    Okap płaski pod roletę
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAP
    • Famiglia di prodottoCanopy and channel for inlet
    • Gruppo di famigliaAP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)25
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)0.03
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Classificazione IFCBocchettone
    • Nome UNSPSCAir exhausters
    • Codice UNSPSC40101502
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_55_51_52
    • Descrizione Uniclass 2015Terminal units
    • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
    • Numero OmniClass23-33 41 17
    • Titolo OmniClassTerminal Air Units
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC