Pubblica i tuoi prodotti
Ripartitore 2 Vie - 90642
Ripartitore 2 Vie - 90642
    Aignep Spa

    Ripartitore 2 Vie - 90642

    INFINITY® ingegnerizzata e prodotta integralmente da Aignep, nasce negli anni 2000, per rispondere alle esigenze di mercato, sempre crescenti, rivolte alla ricerca di impianti tecnologici moderni, in alternativa a quelli realizzati in acciaio zincato o materiare plastico ad incollare. La scelta passa attraverso la volontà di proporre una sola tecnologia, ad Innesto Rapido, per tutti i diametri. Limitando di conseguenza la necessità di utilizzate utensili specifici e costosi. Tubi e raccordi in metallo garantiscono robustezza e performance. MADE IN ITALY. Principali vantaggi: Basso impatto ambientale; Elevata portata d'aria con basse perdite di carico;Sistema di separazione della condensa brevettato; Dal Ø 20 fino al Ø 168mm totalmente metallico con attacco automatico; Facilità, rapidità e sicurezza nel montaggio; Gamma completa di Raccordi, Accessori e Filtri Tubi: I tubi sono in alluminio verniciato e vengono forniti, calibrati e sbavati Raccorderia: Corpi e dadi dal Ø 20 al 40 in ottone nichelato, dal Ø 50 al 168 in alluminio verniciato. Pinza aggraffaggio tubo INOX aisi304 Guarnizioni NBR Pressioni da -0.99 bar a 16 bar Temperature da -20°C a +80°C Tutti i prodotti della linea INFINITY sono: Certificati ISO; conformi alle norme 2014/68/UE, REACH, ROHS, QUALICOAT, SILICON FREE, ISO 8573-1; RESISTENTI AL FUOCO; con garanzia di 10 anni.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2-Ways-Manifold-90642
    • Famiglia di prodottoINFINITY
    • Gruppo di famigliaFittings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Numero OmniClass23-27 43 00
    • Titolo OmniClassPipe Fittings