Pubblica i tuoi prodotti
TurboChill TCW
Airedale
Archiviato

TurboChill TCW

The TurboChill™ Water Cooled is a high capacity, water-cooled, single circuit AC chiller, which offers exceptional ESEER values of up to 8.86. With 3 module variants, including the R1234ze TG310 range which has been specifically developed for use with the low Global Warming Potential (GWP) refrigerant R1234ze, the TurboChill™ Water Cooled utilises the latest compressor engineering and benefits from revolutionary new compact evaporator and condenser heat exchanger technology. • 3 module variants (R134a TT300 & TT350, R1234ze TG310) • 394kW – maximum capacity per module • Scalable modular design - enables easy augmentation and reduces space claim • 1 compact case size – 2000mm (H) x 1000m (W) x 1956mm (L) • Extremely silent operation. 2 sound variants; regular quiet (R) and extra quiet (X)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTCW
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaChiller
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-07-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Condizionatori
  • Clasificazione IFCRefrigeratore
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_13_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water cooled liquid chillers
  • Numero OmniClass23-33 21 00
  • Titolo OmniClassChillers