Pubblica i tuoi prodotti
Gas detector
Gas detector

    Gas detector

    4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)
    Wall-mounted gas detector that guarantees the safety and performance you want and with great ease of use. It provides the necessary functions to protect your life and your facilities, guaranteeing compliance with safety regulations. Protected by a robust housing, it is the ideal sensor for the gas to be detected. (Oxygen, carbon monoxide, CO2, among others).
    Voce di capitolato
    • Applications: - Hospitals / MRI. - Laboratories - Gas rooms. Available gases: O2, CO2, CO, H2, H2S, NO2, NH3 and Combustible Gas.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogasdetector
    • Famiglia di prodottoMedical pipeline system
    • Gruppo di famigliaAlarm system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)225
    • Larghezza (mm)164
    • Profondità (mm)99
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
    • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Codice UNSPSC40142201
    • Codice Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Descrizione Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Numero OmniClass23-25 33 00
    • Titolo OmniClassMedical Gas Products
    • Codice CSI UniFormat IID3040
    • Titolo CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Spagna