Pubblica i tuoi prodotti
Receiver
Receiver

    Receiver

    4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)

    Vertical air receiver
    Kit composition:
    - safety valve
    - pressure gauge
    - drain valve
    - 2 valves (inlet/outlet)
    - corks
    Other capacities and pressures on request

    Voce di capitolato
    • - Advised receiver for a FLEXO constant vacuum regulation device
      - Vertical receiver for ON/OFF control regulation
      - All vacuum receivers are made of steel sheet, painted externally in white RAL 9016
      - On request, they can be internally and externally hot zinc-dipped by full immersion

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoreceiver
    • Famiglia di prodottoMedical pipeline system
    • Gruppo di famigliaAir compressor
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2305
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)284
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
    • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Codice UNSPSC40142201
    • Codice Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Descrizione Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Numero OmniClass23-25 33 00
    • Titolo OmniClassMedical Gas Products
    • Codice CSI UniFormat IID3040
    • Titolo CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Spagna