Pubblica i tuoi prodotti
Return grille of linear slats fixed at 0°_RL00
Airzone

Return grille of linear slats fixed at 0°_RL00

4.0 su 5 stelle4.0(10 recensioni)
Extruded aluminum supply grilles with horizontal slats. 26-mm standard frame to enable the air flow supply. Available in two different models: - RL00: Horizontal slats fixed at 0°. - RL0V: Horizontal slats fixed at 0° with a second moving vertical deflection
Voce di capitolato
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAirQ_Return_RL0X_CFX
  • Famiglia di prodottoNon MotAirDiffusion
  • Gruppo di famigliaAir Grille
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCElemento controllo distribuzione
  • Codice ETIMEC010348
  • Nome ETIMVaned grille
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment