Pubblica i tuoi prodotti
Main Control Board
Main Control Board
    Airzone

    Main Control Board

    Configurable electronic board that controls the system through wired and wireless devices. Externally powered at 110 / 230 Vac. Wall mounted.

    Voce di capitolato
    • Features:

      • Controls the status of the thermostats, up to 10 zones.
      • Controls the proportionality and the minimum air supply of the dampers.
      • Control of optional auxiliary heat (up to two stages).
      • Control gateway management.
      • Communication with units of integral control of the installation.
      • Communications with other external control systems through integration bus.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAZControl_AZVAFCBX
    • Famiglia di prodottoAZControl
    • Gruppo di famigliaAirzone Control
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)195
    • Profondità (mm)55.5
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)616
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Clasificazione IFCComando
    • Codice ETIMEC010216
    • Nome ETIMFixed-application controller
    • Nome UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • Codice UNSPSC40
    • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
    • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 09 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
    • Numero OmniClass23-27 15 23
    • Titolo OmniClassHVAC Controls
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilità Regionale

    Nord America Sud America