Pubblica i tuoi prodotti
Anna All-in-one bench
Anna All-in-one bench

    Anna All-in-one bench

    • Birch laminate
    • Modern design

    The Anna seating group, designed and produced by AJ Products, provides a flexible seating area. It comprises a stable, grey lacquered metal frame and a bench and table top in durable birch laminate - ideal for public spaces as laminate is durable and easy to maintain.

    Voce di capitolato
    • Seat height:470 mm

      Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Depth:785 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface colour:Birch

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Connectable:Yes

      Weight:30,7 kg

      Approvals:EN 16139

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAnna-Bench-Table
    • Famiglia di prodottoLunch and conference
    • Gruppo di famigliaTables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)785
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)30.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches