Pubblica i tuoi prodotti
Armchair ALEX
Armchair ALEX
Armchair ALEX
Armchair ALEX
    Archiviato

    Armchair ALEX

    • Create your ideal sofa
    • High seating comfort
    • Unique modular sofa

      Comfortable sofa with chromed legs, no sag springs and cold foam padding. Can be combined with both straight and curved modules, with or without backrest, from the same range to create a modular sofa. Armrests are available as accessories.
    Voce di capitolato
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:600 mm
      • Seat width:600mm
      • Height:820 mm
      • Depth:750 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Number of seats:1
      • Washable:60°
      • Shape:Rectangular
      • Weight:11.4kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArmchair-ALEX
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)820
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)750
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)11.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas