Pubblica i tuoi prodotti
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
    Archiviato

    Armchair CRICKET

    • Slimline design
    • Removable upholstery
    • No-Sag springs

      Slimline sofa featuring built-in armrests, skid-style legs, No-Sag springs and cold foam padding. A small gap between the seat, back and armrests prevents dirt build-up. The upholstery is removable
    Voce di capitolato
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:520 mm
      • Seat width:590mm
      • Total height:840 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:50000 Md
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:17.24kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArmchair-CRICKET
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)840
    • Larghezza (mm)590
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)17.24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani