Pubblica i tuoi prodotti
Baltimore Bar stool
Archiviato

Baltimore Bar stool

4.3 su 5 stelle4.3(17 recensioni)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

Voce di capitolato
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBaltimore-Bar-Stool
  • Famiglia di prodottoLunch and conference
  • Gruppo di famigliaChairs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)830
  • Larghezza (mm)340
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPelle
  • Peso Netto (Kg)7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Descrizione Uniclass 2015Stools