Pubblica i tuoi prodotti
Bookcase MODULUS 1600x800x400mm
Bookcase MODULUS 1600x800x400mm
    Archiviato

    Bookcase MODULUS 1600x800x400mm

    • Classic model
    • Adjustable shelves
    • MODULUS range

      Open bookcase in the series MODULUS for general storage. The shelf has adjustable shelves. Complete with supports and interventions.
    Voce di capitolato
      • Height:1600 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Colour:Oak
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8431 SU Nagano oak
      • Number of shelves:3
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:41 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBookcase-MODULUS-1600x800x400mm
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1600
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)41
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units