Pubblica i tuoi prodotti
Bookcase THEO 1000x450x1250mm

Bookcase THEO 1000x450x1250mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • 2 adjustable shelves

Bookcase with a hard-wearing surface. Two of the shelves are movable.

Voce di capitolato
  • Height:1250 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:3

    Weight:29 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBookcase-THEO-1000x450x1250mm
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1250
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)29
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units