Pubblica i tuoi prodotti
Bookcase THEO 1000x450x2100mm

Bookcase THEO 1000x450x2100mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • Laminate

Bookcase with two fixed and three movable shelves. The back panel is white. The shelves are white with edges in the same colour as the frame.

Voce di capitolato
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Weight:45 kg

    Approvals:Möbelfakta

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBookcase-THEO-1000x450x2100mm
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2100
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units