Pubblica i tuoi prodotti
Break out table SWING 1100x600x520mm

Break out table SWING 1100x600x520mm

  • Available in four colours
  • 50s and 60s design
  • Veneer tabletop

    Attractive 50s and 60s style coffee table with outwardly curved legs. The coffee table has a solid wooden frame and veneer tabletop.
Voce di capitolato
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBreak-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • Famiglia di prodottoLounge and hallway
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)520
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)1100
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)23
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables