Pubblica i tuoi prodotti
Canteen table SANNA 1200x800x720mm

Canteen table SANNA 1200x800x720mm

  • Curved frame
  • Adjustable feet
  • Durable laminate top

Rectangular table with adjustable feet and flat oval T-frame that is curved at the bottom.

Voce di capitolato
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectanglar

    Weight:24.15kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCanteen-table-SANNA-1200x800mm
  • Famiglia di prodottoLunch and conference
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)24.15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs