Pubblica i tuoi prodotti
Canteen table SANNA 700x700x720mm

Canteen table SANNA 700x700x720mm

  • Solid beech tabletop
  • Adjustable feet
  • Flat oval tubular frame

Rectangular café table with a sturdy table top. The table has adjustable feet and a stand made of flat oval tubes that are curved at the bottom.

Voce di capitolato
  • Length:700mm

    Height:720mm

    Width:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Weight:14.1kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCanteen-table-SANNA-700x700x720mm
  • Famiglia di prodottoLunch and conference
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)14.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs