Pubblica i tuoi prodotti
Canteen table SANNA 900mm

Canteen table SANNA 900mm

  • Stable and sturdy
  • Durable laminate tabletop
  • Flat oval frame

Round table with a hard-wearing top, curved frame made of flat oval tubing and adjustable feet.

Voce di capitolato
  • Height:720mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:17kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCanteen-table-SANNA-900mm
  • Famiglia di prodottoLunch and conference
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)17
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs