Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling light EOS
Ceiling light EOS

    Ceiling light EOS

    • Integrated LED
    • Moulded fittings
    • Industrial design

      Modern ceiling light in a stylish industrial design with unique details and materials. The light fixture suits many environments and has an integrated dimmable LED, which makes it a very convenient and adaptable light. Suitable for use in the canteen, conference room and reception.
    Voce di capitolato
      • Length:1180 mm
      • Height:63 mm
      • Max. wattage:19 W
      • Lumen:1550 Lm
      • Cord length:3000 mm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:19W Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:5 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCeiling-light-EOS
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaLightning
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)63
    • Larghezza (mm)1180
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps