Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling light SIRIUS
Ceiling light SIRIUS

    Ceiling light SIRIUS

    • Integrated LED
    • Moulded fittings
    • Industrial design

      Modern ceiling light in a stylish industrial design with unique details and materials. The light fixture suits many environments and has an integrated dimmable LED, which makes it a very convenient and adaptable light. Suitable for use in the canteen, conference room and reception.
    Voce di capitolato
      • Length:1200 mm
      • Height:75 mm
      • Max. wattage:50 W
      • Lumen:5150 Lm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:3.35 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCeiling-light-SIRIUS
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaLightning
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo in lastre
    • Peso Netto (Kg)3.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps