Pubblica i tuoi prodotti
Chicago
Archiviato

Chicago

  • Soft and comfortable
  • Stackable
  • Carrying handle on the back

Stylish, stackable banquet chair with a wide seat. Ideal for events and dinners of any type. The seat and backrest have thick, firm padding to provide good comfort. Available in synthetic leather or fabric.

Voce di capitolato
  • Seat height:460 mm

    Seat depth:400 mm

    Seat width:445 mm

    Total height:930 mm

    Seat material:Synthetic leather

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:150 kg

    Weight:6,28 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoChicago-Stacking-Chair
  • Famiglia di prodottoLunch and conference
  • Gruppo di famigliaChairs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)930
  • Larghezza (mm)445
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPelle
  • Peso Netto (Kg)6.28
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches