Pubblica i tuoi prodotti
Children's chair Dante 330 armrest
Children's chair Dante 330 armrest

    Children's chair Dante 330 armrest

    • Stackable
    • Supportive armrests
    • Rounded edges and corners

    Stackable children’s chair with armrests. The chair has a simple stylish design and a moulded wooden frame with rounded edges and corners. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

    Voce di capitolato
    • Seat height:330 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Armrests:No

      Weight:2,8 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoChildrens-chair-Dante-330-armrest
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)330
    • Larghezza (mm)305
    • Profondità (mm)280
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)3.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Prodotti simili