Pubblica i tuoi prodotti
Children's chair Dante 500mm

Children's chair Dante 500mm

  • Stackable
  • Adjustable footrest
  • Seat with rounded front

Stackable tall children's chair with a high seat height. Fitted with an adjustable footrest.

Voce di capitolato
  • Seat height:500 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Height:740 mm

    Width:440 mm

    Depth:490 mm

    Colour:Birch

    Material:Laminate

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Stackable:Yes

    Weight:3,9 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoChildrens-chair-Dante-500mm
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaSeating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)740
  • Larghezza (mm)280
  • Profondità (mm)305
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)3.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
Prodotti simili