Pubblica i tuoi prodotti
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm

    Classroom chair DOCTRINA 650mm

    • Rounded seat
    • Handle hole in the back
    • Movable footrest

      Student chair with a seat and backrest made from hard-wearing material. The front edge of the seat is slightly curved and the backrest has a handle hole. Includes a movable footres
    Voce di capitolato
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:390 mm
      • Seat width:390 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:6.8 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoClassroom-chair-DOCTRINA-650mm
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)6.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Prodotti simili