Pubblica i tuoi prodotti
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm

    Classroom chair SCIENTIA 460mm

    • High pressure laminate
    • Available in several colours
    • Classic design

      Simple yet hardwearing school chair. Backrest with a handle and seat with rounded front
    Voce di capitolato
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Width:485 mm
      • Depth:465 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:4.1 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoClassroom-chair-SCIENTIA-460mm
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)485
    • Profondità (mm)465
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)4.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches