Pubblica i tuoi prodotti
Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm

    Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm

    • Four clothes compartments
    • Soft-closing hinges on doors
    • Shoe rack with a drip tray

      Combined clothes and shoe rack. Two wall-mounted uprights, a shoe rack with a drip tray and a clothes rack with compartments, doors and four anchor hooks are included. Can be combined with an add-on section and several types of accessories
    Voce di capitolato
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of compartments:2
      • Weight:23.38 kg
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCloakroom-JEPPE-with-doors-1790x600x310mm
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaCloakroom
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1790
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)310
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioLegno
    • Peso Netto (Kg)23.38
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descrizione Uniclass 2015Cloakroom units