Pubblica i tuoi prodotti
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm

    Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm

    • Shoe rack with four shelves
    • Including drip trays
    • Adjustable shelves

      Add-on unit for the Jeppe shoe storage shelves. One wall-mounted upright and tubular steel shelves with drip trays are included. A basic unit is required to expand with the add-on unit
    Voce di capitolato
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:4
      • Section:Add-on
      • Weight:17.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCloakroom-JEPPE-with-shoe-shelves-add-on-unit-1790x900x310mm
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaCloakroom
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1790
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)310
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioLegno
    • Peso Netto (Kg)17.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descrizione Uniclass 2015Cloakroom units