Pubblica i tuoi prodotti
Cloakroom unit EBBA double sided 6 section
Cloakroom unit EBBA double sided 6 section

    Cloakroom unit EBBA double sided 6 section

    • Supplement with compartment doors
    • Space efficient
    • Lockable castors

    Double-sided and space efficient clothes storage on wheels. Fitted with double hooks, bench seats and compartments with adjustable shelves.

    Voce di capitolato
    • Height:1675 mm

      Width:822 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:64 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCloakroom-unit-EBBA-double-sided-6-section
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaCloakroom
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1675
    • Larghezza (mm)822
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descrizione Uniclass 2015Cloakroom units