Pubblica i tuoi prodotti
Cloakroom unit EBBA wall mounted 3 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 3 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 3 section

    Cloakroom unit EBBA wall mounted 3 section

    • Integrated bench seat
    • Hooks included
    • Wall-mounted

    Wall mounted cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for school cloakrooms and corridors

    Voce di capitolato
    • Height:1430 mm

      Width:822 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:30 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCloakroom-unit-EBBA-wall-mounted-3-section
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaCloakroom
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1430
    • Larghezza (mm)822
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)30
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Numero OmniClass23-21 15 21
    • Titolo OmniClassCloakroom Units