Pubblica i tuoi prodotti
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections

    Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections

    Ventilation holes Robust and high quality Clothes rail and hat rack Clothes locker with a hat rack and clothes rail with two hooks. Ventilation holes in the top and bottom. Doors with a door stop and rubber dampeners. Accessories and bases are also available
    Voce di capitolato
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoClothing-Locker-Classic-400-Sloping-Roof-3-Sections
    • Famiglia di prodottoClothing Locker
    • Gruppo di famigliaLockers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-14
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSlovacchia
    • Peso Netto (Kg)102
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descrizione Uniclass 2015Lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numero OmniClass23-21 15 15
    • Titolo OmniClassClothing Lockers
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings