Pubblica i tuoi prodotti
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors

    Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors

    Award-winning design Asymmetric door Great ventilation Clothes locker with an award-winning design. The lockers have ventilation holes in the bottom, top and door, a gently sloping top and sturdy furniture hinges. Fitted with a shared leg frame as well as a hat shelf, clothes rail, 3 anchor hooks and a small storage compartment in each locker
    Voce di capitolato
    • Frame colour: Dark grey Frame colour code: NCS S7502-B Door colour: Light grey/Red Door colour code: RAL 9022/RAL 3020 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoClothing-Locker-Create-Energy-800-2-Sections-2-Doors
    • Famiglia di prodottoClothing Locker
    • Gruppo di famigliaLockers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1985
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSlovacchia
    • Peso Netto (Kg)62
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descrizione Uniclass 2015Lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numero OmniClass23-21 15 15
    • Titolo OmniClassClothing Lockers
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa