Pubblica i tuoi prodotti
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors

    Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors

    Well equipped Convex, metallic-lacquered doors High quality and exclusive Clothes locker with convex doors. Each section has a hat rack, a clothes rail with two anchor hooks, a door stop, two door trays and ventilation holes in the top and bottom
    Voce di capitolato
    • Frame colour: Anthracite Frame colour code: RAL 7016 Door colour: Red metallic/Grey Metalic/Blue Metalic Door colour code: RAL 8029/RAL 9022/ RAL 5025 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoClothing-Locker-Curve-900-3-Sections-3-Doors
    • Famiglia di prodottoClothing Locker
    • Gruppo di famigliaLockers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-14
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSlovacchia
    • Peso Netto (Kg)73
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descrizione Uniclass 2015Lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numero OmniClass23-21 15 15
    • Titolo OmniClassClothing Lockers
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa