Pubblica i tuoi prodotti
Clothing locker CAMPUS 3 doors 1800x900x500mm
Clothing locker CAMPUS 3 doors 1800x900x500mm

    Clothing locker CAMPUS 3 doors 1800x900x500mm

    4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
    • Internal fittings
    • Cylinder lock
    • Complete unit

      Complete clothes locker unit with perforations in the top and bottom of the door, label holders, hat shelf, clothes rail with three hooks and cylinder lock.
    Voce di capitolato
      • Height:1800 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:500 mm
      • Door width (lockers ):300 mm
      • Number of sections:3
      • Number of doors:3
      • Door colour:Light grey
      • Door colour code:RAL 7035
      • Frame colour:Light grey
      • Frame colour code:RAL 7035
      • Material:Sheet steel
      • Base:Skirting base
      • Top:Flat
      • Lock type:Cylinder lock
      • Sheet steel thickness door:0.7 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoClothing-locker-CAMPUS-3-doors-1800x900x500mm
    • Famiglia di prodottoClothing Locker
    • Gruppo di famigliaLockers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1800
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)55
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descrizione Uniclass 2015Lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numero OmniClass23-19 13 00
    • Titolo OmniClassLockers

    Disponibilità Regionale

    Europa