Pubblica i tuoi prodotti
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater

    Club sofa CLOSE 2-seater

    • Classic design
    • Perfect for the reception
    • Fabric or imitation leather

      Classic and stylish armchair with a rounded backrest, integrated armrests and legs and comfortable padding. The armchair offers a comfortable and enveloping seat that is perfect for visitor seating in your waiting room or reception.
    Voce di capitolato
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:960 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1290mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Durability:100000 Md
      • Weight:27kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoClub-sofa-CLOSE-2-seater
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)770
    • Larghezza (mm)1290
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)27
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas